FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.
Cette image concerne FS-FAOC-SC-MM-P.

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0.9/2.0/3.0mm Pre-polished Ferrule Field Assembly Connector Fast/Quick Connector,10pcs/pack

#206457
#206457

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM2/OM3/OM4/OM5

42,00 € HT
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
50,40 € TTC
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0.9/2.0/3.0mm Pre-polished Ferrule Field Assembly Connector Fast/Quick Connector

The SC/UPC fast connector are factory pre-polished, field-installable connectors that completely eliminate the need for hand polishing in the field. Proven mechanical splice technology ensuring precision fiber alignment, a factory pre-cleaved fiber stub and a proprietary index-matching gel combine to offer an immediate low loss termination to optical fibers.

The Field Assembly Connector series are already a popular solution for optical wiring inside buildings and floors for LAN & CCTV applications and with the expansion of FTTX, is already proving itself to be the connector of choice by incumbents, municipalities, utilities & alternative carriers. This Field Assembly Optical Connector is catering for OM2/OM3/OM4/OM5 multimode fiber with 0.9/2.0/3.0mm diameter (remove the black tail clip when working with 2.0/3.0mm fibers).

Spécifications
Type de Connecteur
SC
Polissage
UPC
Férule
Céramique
Mode de Fibre
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Diamètres de Câble
0.9/2.0/3.0mm
Dimension
50mm
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Test de Tension
0.9mm 10N, 2.0mm 20N, 3.0mm 50N
Température
Stockage -40 ~ 85°C
Fonctionnement -20 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Pre-polished Connectors Support Installating in the Field
Fast connectors are designed for premise environments, patch panels, and rapid repair/replacement requirements, as well as applications requiring fast network deployment.
Reinserted up to Two Times
For OM2/OM3/OM4/OM5 Optic Cables
Insertion Loss ≤0.35dB
Installation Instruction

Insert the fiber into the screw cap

Strip off the 900μm tight buffer and clean it with alcohol-wet tissue

Cut off the bare fiber to 8mm using optical fiber cleaver

Insert the fiber into connector body through fiber guide and stop when it bends

Push the fixed ring forward to lock the fiber, and then tighten the screw cap

Install the SC housing to complete the connection, then the installation is finished

Spécifications

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode 0.9/2.0/3.0mm Pre-polished Ferrule Field Assembly Connector Fast/Quick Connector

The SC/UPC fast connector are factory pre-polished, field-installable connectors that completely eliminate the need for hand polishing in the field. Proven mechanical splice technology ensuring precision fiber alignment, a factory pre-cleaved fiber stub and a proprietary index-matching gel combine to offer an immediate low loss termination to optical fibers.

The Field Assembly Connector series are already a popular solution for optical wiring inside buildings and floors for LAN & CCTV applications and with the expansion of FTTX, is already proving itself to be the connector of choice by incumbents, municipalities, utilities & alternative carriers. This Field Assembly Optical Connector is catering for OM2/OM3/OM4/OM5 multimode fiber with 0.9/2.0/3.0mm diameter (remove the black tail clip when working with 2.0/3.0mm fibers).

Spécifications
Type de Connecteur
SC
Polissage
UPC
Férule
Céramique
Mode de Fibre
OM2/OM3/OM4/OM5 Multimode
Diamètres de Câble
0.9/2.0/3.0mm
Dimension
50mm
Perte d'Insertion
≤ 0.35dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Test de Tension
0.9mm 10N, 2.0mm 20N, 3.0mm 50N
Température
Stockage -40 ~ 85°C
Fonctionnement -20 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Pre-polished Connectors Support Installating in the Field
Fast connectors are designed for premise environments, patch panels, and rapid repair/replacement requirements, as well as applications requiring fast network deployment.
Reinserted up to Two Times
For OM2/OM3/OM4/OM5 Optic Cables
Insertion Loss ≤0.35dB
Installation Instruction

Insert the fiber into the screw cap

Strip off the 900μm tight buffer and clean it with alcohol-wet tissue

Cut off the bare fiber to 8mm using optical fiber cleaver

Insert the fiber into connector body through fiber guide and stop when it bends

Push the fixed ring forward to lock the fiber, and then tighten the screw cap

Install the SC housing to complete the connection, then the installation is finished

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

42,00 € HT

50,40 € TTC

Précommande