FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.
Cette image concerne 22.

20m (66ft) NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E Compatible QSFP56 2x200G vers QSFP56 2x200G Breakout Câble Optique Actif

#205375
#205375

IB 200G HDR Breakout AOC ≤4.35W 30mm Fibre

1.617,60 € TTC
FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO20
105 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E Compatible 2x 200G QSFP56 to 2x 200G QSFP56 AOC Breakout Cable (20-meter, Active, 2x QSFP56 to 2x QSFP56)

The NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E is two 200Gb/s QSFP56 to two 200Gb/s QSFP56 Active Optical splitter Cable. Using the Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3 standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MFS1S90-H020E
Nom du Fournisseur
FS
Format
2x QSFP56 vers 2x QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
20M(66ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
≤4.35W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

200G vers 200G
Voir les produits

Caractéristiques

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Configuration en temps réel avec FS Box
Ce câble AOC peut répondre aux exigences de longueur d'onde en temps réel et mettre à niveau le micrologiciel (numéro de pièce, numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui le rend compatible avec les switchs de mise à niveau.
Spécifications

NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E Compatible 2x 200G QSFP56 to 2x 200G QSFP56 AOC Breakout Cable (20-meter, Active, 2x QSFP56 to 2x QSFP56)

The NVIDIA InfiniBand MFS1S90-H020E is two 200Gb/s QSFP56 to two 200Gb/s QSFP56 Active Optical splitter Cable. Using the Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3 standards.

AOCs enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers, used extensively in cloud and supercomputers. Additionally, AOCs are widely employed for connecting NVIDIA GPU-based systems to InfiniBand networks and InfiniBand storage fabrics.

AOC cables offer the low-cost, high-value proposition and increased reliability over connectorized transceivers. They are lighter, more flexible, allow greater airflow, and support longer distances when compared with DAC cables.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MFS1S90-H020E
Nom du Fournisseur
FS
Format
2x QSFP56 vers 2x QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
20M(66ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
≤4.35W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
200G vers 200G
Voir les produits
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Configuration en temps réel avec FS Box
Ce câble AOC peut répondre aux exigences de longueur d'onde en temps réel et mettre à niveau le micrologiciel (numéro de pièce, numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui le rend compatible avec les switchs de mise à niveau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.617,60 € TTC

Précommande