L'Extreme Networks Compatible Compatible Câble Optique à Attache Directe QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G permet une connectivité rentable pour 100GbE à 2x 50GbE Ethernet, répondant ainsi aux demandes croissantes de bande passante dans les centres de données. Ce câble est conforme aux normes de l’industrie, notamment IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636 et QSFP28 MSA enfichable à chaud, garantissant la compatibilité et la fiabilité. Remarque : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0.5m (2ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
Extreme Networks Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G(0.5 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de chaque connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, ainsi que tout autre combinaison de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Actif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Data Rate | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Min. | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Extreme Networks Compatible Câble DAC QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G(0.5 mètres, QSFP28 vers QSFP28)
L'Extreme Networks Compatible Compatible Câble Optique à Attache Directe QSFP28 100G vers 2x QSFP28 50G permet une connectivité rentable pour 100GbE à 2x 50GbE Ethernet, répondant ainsi aux demandes croissantes de bande passante dans les centres de données. Ce câble est conforme aux normes de l’industrie, notamment IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636 et QSFP28 MSA enfichable à chaud, garantissant la compatibilité et la fiabilité. Remarque : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de chaque connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, ainsi que tout autre combinaison de configurations.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Actif | Câble Optique Actif | Câble Optique Actif |
Data Rate | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G | 100G vers 4x25G | 100G vers 2x50G | 100G vers 4x25G |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers SFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers SFP28 |
Consommation d'Énergie | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longueur de Câble | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Rayon de Courbure Min. | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
82,80 € TTC