Le NVIDIA InfiniBand MCP7Y00-N001 Câble est un câble de rupture double 800Gb/s twin-port OSFP vers deux 400Gb/s twin-port OSFP Attache Directe Cuivre. L'extrémité OSFP à 8 canaux et double port utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2 et Spectrum-4. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 100G-PAM4 (400G) et utilisent un OSFP plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck.
Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.
De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.