FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 21.
Cette image concerne 21.
Cette image concerne 21.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 21.
Cette image concerne 21.
Cette image concerne 21.
Cette image concerne 1.

Générique Compatible Module Optique QSFP-DD PAM4 800GBASE-SR8 850nm 50m DOM MTP/MPO-16 MMF

#200921
#200921

PAM4 100G Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤13W VCSEL MTP/MPO-16 MMF

1.698,00 € HT
FS P/N: QDD-SR8-800G
2.037,60 € TTC
FS P/N: QDD-SR8-800G
3 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Précommande, Expédié avant 06 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Module Optique QSFP-DD 800GBASE-SR8 (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO-16, DOM)

Le Module Optique QSFP-DD supporte des longueurs de liens allant jusqu'à 50m sur fibre multimode (MMF) via des connecteurs MTP/MPO-16. Ce Module Optique est conforme aux normes IEE802.3ck, CMIS 5.0 et QSFP-DD MSA. Le contrôle de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est adapté à l'Ethernet 800G.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QDD800-SR8-B1 à QDD-SR8-800G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR8-800G
Nom du Fournisseur
FS
Nom du Fournisseur
QSFP-DD
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
30m@OM3/50m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16
Type de Câble
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.6-4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-6.4dBm
Budget de Puissance
2dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 13W
Rapport d'Extinction
>2.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Format de Modulation
PAM4
CDR (Horloge et Récupération de Données)
DSP TX et RX Intégré
FEC Intégré
Oui
Protocole
IEEE 802.3ck-2022, CMIS 5.0
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Liaisons 800G à 800G pour les Switchs à Switchs
Voir les produits

Caractéristiques

Performances et Qualité de Pointe pour le 800G
Puce DSP Broadcom intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une vitesse élevée et une faible consommation dans les liaisons 800G.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤ 13W
Faible consommation d'Énergie
Laser VCSEL
Assurer la Poroduction
Longueur d'Onde Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1311nm
Connectoeur
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Distance de Transfert Max.
30m@OM/50m@OM4
500m@SMF
2km
10km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
EML
EML
EML
Technologie de l'Emballage
COB (Chip on Board)
Packaging
COB (Chip on Board)
Packaging
COB (Chip on Board)
Packaging
COB (Chip on Board)
Packaging
Puce
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Consommation d'Énergie
≤13W
≤16.5W
≤18W
≤18W
Application
Ethernet
Centre de Données
Ethernet
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
800G vers 8x100G Breakout
Ethernet
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
800G vers 8x100G Breakout
Ethernet
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
800G vers 8x100G Breakout
Spécifications

Module Optique QSFP-DD 800GBASE-SR8 (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO-16, DOM)

Le Module Optique QSFP-DD supporte des longueurs de liens allant jusqu'à 50m sur fibre multimode (MMF) via des connecteurs MTP/MPO-16. Ce Module Optique est conforme aux normes IEE802.3ck, CMIS 5.0 et QSFP-DD MSA. Le contrôle de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est adapté à l'Ethernet 800G.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de QDD800-SR8-B1 à QDD-SR8-800G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-SR8-800G
Nom du Fournisseur
FS
Nom du Fournisseur
QSFP-DD
Débit de Données Max.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
30m@OM3/50m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-16
Type de Câble
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.6-4dBm
Puissance Minimale du Récepteur
-6.4dBm
Budget de Puissance
2dB
Surcharge du Récepteur
4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 13W
Rapport d'Extinction
>2.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Format de Modulation
PAM4
CDR (Horloge et Récupération de Données)
DSP TX et RX Intégré
FEC Intégré
Oui
Protocole
IEEE 802.3ck-2022, CMIS 5.0
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Liaisons 800G à 800G pour les Switchs à Switchs
Voir les produits
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 800G
Puce DSP Broadcom intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une vitesse élevée et une faible consommation dans les liaisons 800G.
Puce DSP Broadcom 7 nm
Transmission Stable
≤ 13W
Faible consommation d'Énergie
Laser VCSEL
Assurer la Poroduction
Longueur d'Onde Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1311nm
Connectoeur
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Distance de Transfert Max.
30m@OM/50m@OM4
500m@SMF
2km
10km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Type de Transmetteur
VCSEL
EML
EML
EML
Technologie de l'Emballage
COB (Chip on Board)
Packaging
COB (Chip on Board)
Packaging
COB (Chip on Board)
Packaging
COB (Chip on Board)
Packaging
Puce
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Consommation d'Énergie
≤13W
≤16.5W
≤18W
≤18W
Application
Ethernet
Centre de Données
Ethernet
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
800G vers 8x100G Breakout
Ethernet
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
800G vers 8x100G Breakout
Ethernet
Centre de Données
800G vers 2x400G Breakout
800G vers 8x100G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.698,00 € HT

2.037,60 € TTC

Précommande