FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.
Cette image concerne QDD-SR4.2-400G.

Dell Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 MPO-12 MMF DOM 850nm 100m, Support 4 × 100G-SR1.2

#199405
#199405

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤12W MTP-12 MMF

1.278,00 € HT
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
1.533,60 € TTC
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 19 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Dell Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

Le module 400GBASE-SR4.2, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 150 m sur fibre multimode OM5 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3 et à la norme 400GAUI-8/PAM4.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut prendre en charge 4× 100G-SR1.2.

Spécifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps
Longueur d'Onde
850nm,910nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/150m@OM5
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5dBm~4dBm
Puissance de Récepteur
-8.5dBm~4dBm
Budget de Puissancedget
2dB
Modulation
8x 53.125Gb/s PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 12W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
NO
Taille du Noyau
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Technologie de l'Emballage
COB
Garantie
5 Ans
Protocoles
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Les Meilleures Performances et la Meilleure Qualité pour le 400G
Intégrant la puce DSP Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Inphi DSP Chip
Transmission Stable
≤ 12W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Bande Passante
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Distance de Transfert Max.
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Technologie de l'Emballage
COB
COB
COB
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout
Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout
Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Centre de Données
Spécifications

Dell Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 850nm 100m DOM(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)

Le module 400GBASE-SR4.2, connecteur MTP/MPO-12, jusqu’à 150 m sur fibre multimode OM5 parallèle. Il est conforme au protocole IEEE 802.3 et à la norme 400GAUI-8/PAM4.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut prendre en charge 4× 100G-SR1.2.

Spécifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps
Longueur d'Onde
850nm,910nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/150m@OM5
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL 850nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5dBm~4dBm
Puissance de Récepteur
-8.5dBm~4dBm
Budget de Puissancedget
2dB
Modulation
8x 53.125Gb/s PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 12W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
NO
Taille du Noyau
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Technologie de l'Emballage
COB
Garantie
5 Ans
Protocoles
IEEE 802.3-2015,QSFP-DD MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les Meilleures Performances et la Meilleure Qualité pour le 400G
Intégrant la puce DSP Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Inphi DSP Chip
Transmission Stable
≤ 12W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Bande Passante
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Distance de Transfert Max.
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤12W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
Technologie de l'Emballage
COB
COB
COB
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout
Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout
Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout
Centre de Données

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.278,00 € HT

1.533,60 € TTC

Précommande