Le câble optique actif 800G QSFP-DD est conçu pour les liaisons Ethernet 800 Gigabit sur fibre multimode OM4. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Spécification Rev 6.3 et CMIS Rev 5.0. La surveillance des diagnostics numériques (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il fournit une solution rentable par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 800G dans les racks et sur les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP-DD 800G
Générique Compatible Câble AOC QSFP-DD 800G (1 mètres, QSFP-DD vers QSFP-DD)
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble AOC QSFP-DD 800G (1 mètres, QSFP-DD vers QSFP-DD)
Le câble optique actif 800G QSFP-DD est conçu pour les liaisons Ethernet 800 Gigabit sur fibre multimode OM4. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Spécification Rev 6.3 et CMIS Rev 5.0. La surveillance des diagnostics numériques (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il fournit une solution rentable par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques et convient aux connexions 800G dans les racks et sur les racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4.196,00 € HT
5.035,20 € TTC