The Calix Compatible XGSPON OLT SFP+ transceiver provides a symmetric 9.953Gbps downstream and 9.953Gbps/2.488Gbps (compatible) upstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It is fully compliant with ITU-T G9807.1 and is ideal for symmetric 10Gigabit capable passive optical network (XGS-PON) system.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Calix Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class E2 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module
#195470
#195470
550,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
2 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Calix Compatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-52-20E2
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
9.953G-TX/9.953G-RX
Wavelength
1577nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD-TIA
TX Power
8~11dBm
Receiver Sensitivity
> -32dBm (9.953G)
> -33.5dBm (2.488G)
Powerbudget
40dB (9.953G)
41.5dB (2.488G)
Link Budget
35dB
Power Consumption
< 3W
Extinction Ratio
8.2dB
DDM/DOM
Supported
Bit Error Rate
1E-3 (9.953G)
1E-4 (2.488G)
Protocols
ITU-T G.9807. 1
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Matching Cables (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
S***a
United States
11/10/2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)S***r
United Kingdom
11/10/2023
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation