La caméra est idéale pour un large éventail d'applications grâce à sa gamme dynamique étendue, sa vision nocturne infrarouge de 164ft et son indice de protection IP67 et IK10 qui lui permet de fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection intelligente des mouvements permet également de détecter les intrusions ou les personnes et les véhicules afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et renforcez votre sécurité dès aujourd'hui.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Bullet 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 164 pouces, WDR Réel de 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Varifocal 2,7 ~ 13,5mm, IPC305-3M-B
Caméra Réseau PoE Bullet 5MP avec Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 164ft, WDR Réel 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC305-5M-B
4MP (2560*1440), 25fps Max.
3MP (2304*1296), 25fps Max.
1080P (1920*1080), 30fps Max.
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 131ft dans l'obscurité totale.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Mic Intégré | — | — | — | ||
Speaker Intégré | — | — | — | — | |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Caméra Réseau PoE Bullet 5MP avec Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 164ft, WDR Réel 120dB, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC305-5M-B
La caméra est idéale pour un large éventail d'applications grâce à sa gamme dynamique étendue, sa vision nocturne infrarouge de 164ft et son indice de protection IP67 et IK10 qui lui permet de fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection intelligente des mouvements permet également de détecter les intrusions ou les personnes et les véhicules afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et renforcez votre sécurité dès aujourd'hui.
4MP (2560*1440), 25fps Max.
3MP (2304*1296), 25fps Max.
1080P (1920*1080), 30fps Max.
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 131ft dans l'obscurité totale.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 121.36°~ 33.51°(H) | ||||
58.4°~ 14.9°(V) | |||||
139.9°~ 33.4°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3°(V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53° (D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) | Jusqu'à 164ft (50m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Mic Intégré | — | — | — | ||
Speaker Intégré | — | — | — | — | |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
189,00 € HT
226,80 € TTC