Cette tourelle compacte et économique offre une excellente qualité d'image dans des conditions d'éclairage difficiles. Elle offre une résolution de 4MP, une vision nocturne en couleur, un comptage intelligent des flux de personnes et une surveillance de la densité de la foule, ce qui vous permet de surveiller votre propriété avec une clarté sans précédent, même dans les environnements sombres. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter le son pour une protection supplémentaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Tourelle 4MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne en Couleur de 98 pouces, WDR Réel de 120dB, Protection IP67&IK10, Objectif Fixe 2,8mm, IPC501-FC-4M-T
Caméra Réseau PoE Tourelle 4MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne en Couleur de 98ft, WDR Réel 120dB, Protection IP67&IK10, IPC501-FC-4M-T
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Présente des images colorées et capture des détails éclatants dans des conditions de faible luminosité et augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides d'humains, de véhicules et d'événements grâce à une surveillance plus lumineuse.
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et donner des images de haute qualité.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet (PoE), ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
Portée IR | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Mic Intégré | ||||||
Speaker Intégré | — | — | — | — | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Caméra Réseau PoE Tourelle 4MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne en Couleur de 98ft, WDR Réel 120dB, Protection IP67&IK10, IPC501-FC-4M-T
Cette tourelle compacte et économique offre une excellente qualité d'image dans des conditions d'éclairage difficiles. Elle offre une résolution de 4MP, une vision nocturne en couleur, un comptage intelligent des flux de personnes et une surveillance de la densité de la foule, ce qui vous permet de surveiller votre propriété avec une clarté sans précédent, même dans les environnements sombres. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter le son pour une protection supplémentaire.
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Présente des images colorées et capture des détails éclatants dans des conditions de faible luminosité et augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides d'humains, de véhicules et d'événements grâce à une surveillance plus lumineuse.
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et donner des images de haute qualité.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet (PoE), ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
Portée IR | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Mic Intégré | ||||||
Speaker Intégré | — | — | — | — | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
159,00 € HT
190,80 € TTC