L'émetteur-récepteur H3C Compatible SFP EPON ONU fournit jusqu'à 10,3125G-TX/10,3125G-RX et 1,25G-TX/1,25G-RX et jusqu'à 20km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1577nmTx/1270nmRx et 1490nmTx/1310nmRx via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. La prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM) est également présente pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes IEEE802.3 2018 PR30 20km et RoHS et est idéal pour les systèmes EPON 10G et les applications FTTx.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C Compatible Module SFP+ EPON OLT 10G 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx PR30 20km DOM SC SMF (Industriel, 20 PIN)
Module H3C Compatible EPON 10.3125G-TX/10.3125G-RX et 1.25G-TX/1.25G-RX (SMF, 1577nmTx/1270nmRx et 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
1490nmTx/1310nmRx
1.25G-TX/1.25G-RX
1490nm : DFB
3 ~ 7dBm (1.25G)
32.78dB (1.25G)
-30dBm (1.25G)
-10 dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Module H3C Compatible EPON 10.3125G-TX/10.3125G-RX et 1.25G-TX/1.25G-RX (SMF, 1577nmTx/1270nmRx et 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
L'émetteur-récepteur H3C Compatible SFP EPON ONU fournit jusqu'à 10,3125G-TX/10,3125G-RX et 1,25G-TX/1,25G-RX et jusqu'à 20km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1577nmTx/1270nmRx et 1490nmTx/1310nmRx via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. La prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM) est également présente pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes IEEE802.3 2018 PR30 20km et RoHS et est idéal pour les systèmes EPON 10G et les applications FTTx.
1490nmTx/1310nmRx
1.25G-TX/1.25G-RX
1490nm : DFB
3 ~ 7dBm (1.25G)
32.78dB (1.25G)
-30dBm (1.25G)
-10 dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
Centre de Test
Centre de Test
Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
199,00 € HT
238,80 € TTC