FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.
Cette image concerne AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS.

FC/APC to FC/APC Simplex OS2 Single Mode Square Solid Type One Piece Metal Fiber Optic Adapter/Coupler with Flange (10pcs/pack)

#191316
#191316

Manchon en Céramique Zircone

16,00 € HT
FS P/N: AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS
19,20 € TTC
FS P/N: AD-FCA-FCA-SM-SX-SQSOO-FS
288 Vendus
0 Commentaire
0 Question
11 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
50 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur Fibre Cuivre FC/APC vers FC/APC Monomode Simplex Square Type Massif Monobloc Adaptateur, Femelle vers Femelle, Perte d'Insertion de 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs de fibre optique permettent de transmettre au maximum les sources de lumière et de réduire la perte autant que possible. Ces adaptateurs présentent également l'avantage d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.

Spécifications
Type de Connecteur
FC-FC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
500 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Quantité
10 pièces
Statut de Conformité RoHS
Conforme
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre Optique avec les Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon de Protection contre la Poussière

Protège l'adaptateur de la poussière et maintient sa propreté.

Manchon en Céramique Raffiné

Garantit une connexion optimale entre les cavaliers de fibre.

Design Monobloc

L'adaptateur ne présente aucun risque de séparation ou de rupture.

Le Cuivre Nickelé Protège le Métal de la Corrosion

L'adaptateur est conçu par usinage, sa structure est robuste, d'une grande dureté et d'une grande précision.

Application pour la Connexion à la Fibre Optique
The adapter can widely used in server rack, patch panel, optical distribution
frame (ODF), CATV, optical fiber broadband access network, etc.
Châssis de Distribution Optique
Connexion au Réseau FTTH
Connexion CATV/CCTV
Réseau Local
Spécifications

Adaptateur Fibre Cuivre FC/APC vers FC/APC Monomode Simplex Square Type Massif Monobloc Adaptateur, Femelle vers Femelle, Perte d'Insertion de 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs de fibre optique permettent de transmettre au maximum les sources de lumière et de réduire la perte autant que possible. Ces adaptateurs présentent également l'avantage d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.

Spécifications
Type de Connecteur
FC-FC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
500 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Quantité
10 pièces
Statut de Conformité RoHS
Conforme
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec les Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon de Protection contre la Poussière

Protège l'adaptateur de la poussière et maintient sa propreté.

Manchon en Céramique Raffiné

Garantit une connexion optimale entre les cavaliers de fibre.

Design Monobloc

L'adaptateur ne présente aucun risque de séparation ou de rupture.

Le Cuivre Nickelé Protège le Métal de la Corrosion

L'adaptateur est conçu par usinage, sa structure est robuste, d'une grande dureté et d'une grande précision.

Application pour la Connexion à la Fibre Optique
The adapter can widely used in server rack, patch panel, optical distribution
frame (ODF), CATV, optical fiber broadband access network, etc.
Châssis de Distribution Optique
Connexion au Réseau FTTH
Connexion CATV/CCTV
Réseau Local

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

16,00 € HT

19,20 € TTC

11 en Entrepôt International