L'AP-N-MNT-B est un kit de montage professionnel pour les points d'accès (AP) d'intérieur sur une quille triangulaire de plafond, une poutre ou une tige filetée, offrant une combinaison idéale d'esthétique et de couverture sans fil.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit de Fixation pour Point d'Accès d'Intérieur (simple) Type B Quille Triangulaire et Tige Filetée de 5/16 de Diamètre, AP-N-MNT-B
#191251
#191251
4,90 € HT
FS P/N: AP-N-MNT-B5,88 € TTC
FS P/N: AP-N-MNT-B
42 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
156 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
AP-N-MNT-B Kit de Fixation pour Point d'Accès d'Intérieur (simple) Type B Quille Triangulaire et Tige Filetée de 5/16 de Diamètre
Spécifications
Application
Quille triangulaire de plafond, poutre ou tige filetée pour les points d'accès intérieurs
Dimensions
67 × 67 × 11mm
Modèles d'Appareils Pris en Charge
AP-N505, AP-N515, AP-N635, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C
Matériel
SGCC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Vos Besoins d’Installation Satisfaits à la Perfection
Support de plafond de quille triangulaire, de poutre ou de tige filetée, assurant une connexion solide et stable.
SGCC une Conception Matérielle à Laquelle vous Pouvez Faire Confiance
Construit à partir de SGCC de haute qualité, il est inoxydable et résistant à la corrosion, garantissant une expérience et une longévité optimales..
Compatible avec les Points d'Accès Intérieurs Wi-Fi 6
Conçu pour les points d'accès intérieurs Wi-Fi 6 de FS afin de répondre avec précision à diverses installations.
Plus de Détails sont Disponibles
Consiste en 1 support, 4 câbles en acier et 10 vis, facile à installer.
Spécifications
AP-N-MNT-B Kit de Fixation pour Point d'Accès d'Intérieur (simple) Type B Quille Triangulaire et Tige Filetée de 5/16 de Diamètre
L'AP-N-MNT-B est un kit de montage professionnel pour les points d'accès (AP) d'intérieur sur une quille triangulaire de plafond, une poutre ou une tige filetée, offrant une combinaison idéale d'esthétique et de couverture sans fil.
Spécifications
Application
Quille triangulaire de plafond, poutre ou tige filetée pour les points d'accès intérieurs
Dimensions
67 × 67 × 11mm
Modèles d'Appareils Pris en Charge
AP-N505, AP-N515, AP-N635, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C
Matériel
SGCC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Vos Besoins d’Installation Satisfaits à la Perfection
Support de plafond de quille triangulaire, de poutre ou de tige filetée, assurant une connexion solide et stable.
SGCC une Conception Matérielle à Laquelle vous Pouvez Faire Confiance
Construit à partir de SGCC de haute qualité, il est inoxydable et résistant à la corrosion, garantissant une expérience et une longévité optimales..
Compatible avec les Points d'Accès Intérieurs Wi-Fi 6
Conçu pour les points d'accès intérieurs Wi-Fi 6 de FS afin de répondre avec précision à diverses installations.
Plus de Détails sont Disponibles
Consiste en 1 support, 4 câbles en acier et 10 vis, facile à installer.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4,90 € HT
5,88 € TTC
156 en Entrepôt International