CommScope 619631-001-00 Compatible XGSPON OLT SFP+ transceiver fournit un symétrique 9.953Gbps en amont et 9.953G et de 2.488G en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via le connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme aux normes SFP+ MSA et RoHS et est idéal pour les réseaux optiques passifs symétriques de 10 gigabits (XGS-PON).
![CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel) Cette image concerne XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810093914lpocxm.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel) Cette image concerne XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810093914lpocxm.jpg)
![CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel) Cette image concerne XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810093914vnkifj.jpg)
![CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel) Cette image concerne XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308100939200k8s9j.jpg)
![CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel) Cette image concerne XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810093914qva01n.jpg)
![CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel) Cette image concerne XGS-SFP-52-20N1I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810093921tph81t.jpg)
CommScope 619631-001-00 Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel)
#190474
#190474
370,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
6 Vendus
10 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module CommScope 619631-001-00 Compatible 9.953G-TX/9.953G et RX 2.488G XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Specifications
CommScope Compatible
619631-001-00
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Distance de Câble Max.
20km
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/9.953G-RX
Connecteur
SC/UPC
Média
SMF
Type d'Émetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
2~5dBm
Puissance de Récepteur
-26~-5dBm (9.953G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
Classe
N1
Nombre de Broches
20PIN
Surcharge du Récepteur
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
Sensibilité du Récepteur
>-26 dBm (9.953G)
>-27.5 dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
<2.5W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Application
XGSPON
Protocoles
ITU-T G9807.1
Plage de Températures Industrielles
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
Supporté
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test des Modules En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Le module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur support aux applications qui ont besoin d'occuper continuellement la bande passante de la liaison montante.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Compatibility (1)Connectors (1)Maximum Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
R***y
United States
17/11/2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***m
Senegal
14/11/2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***n
Canada
13/11/2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation