Le Câble Optique Actif Industriel SFP28 Compatible Netgear est un assemblage de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP28. Cet AOC est conforme aux standards SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
![3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Cette image concerne S28-AO03-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226105023imqhji.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Cette image concerne S28-AO03-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105023imqhji.jpg)
![3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Cette image concerne S28-AO03-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230718113904t7ke7q.jpg)
![3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Cette image concerne S28-AO03-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022122610502898dwts.jpg)
![3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Cette image concerne S28-AO03-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226105038aqtxiu.jpg)
![3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel Cette image concerne S28-AO03-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719172604blswb3.jpg)
3m (10ft) Netgear Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G Industriel
#190000
#190000
124,80 € TTC
FS P/N: S28-AO03-I
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
AOC SFP28 25G Industriel (3 mètres, SFP28 vers SFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
S28-AO03-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Distance de Transfert Max.
25.78125Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3 MMF
Rayon de Courbure Min.
30mm
Longueur de Câble
3m(10ft)
Consommation d'Énergie
< 1W
Matériau de Gaine
OFNP
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230802150939kvs3ce.jpeg)
Caractéristiques
Connectivité AOC 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Adapté à l'Architecture Spine-Leaf, Réalise une Échelle de Réseau plus Large
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122934wjgv8d.jpg)
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080218273531q568.jpg)
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation