Le VMS-503C est une plateforme de vidéosurveillance intégrée adaptée aux moyennes et grandes applications. Cette plateforme peut connecter et gérer des appareils tels que IPC, NVR, appareils intelligents, décodeurs, claviers réseau, contrôleurs d'accès, contrôleurs d'alarme. Le VMS-503C est facile à déployer, stable et évolutif, et peut être largement utilisé dans les industries de détail, les hôpitaux, les écoles et d'autres applications qui nécessitent une large gamme de stabilité et d'interconnexion de réseau. Elle prend en charge le protocole ONVIF Profile S, permettant ainsi une compatibilité avec de nombreux dispositifs tiers.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plateforme de Gestion Vidéo Tout-En-Un, Gérez 1000 Appareils, 2000 Canaux Vidéo, VMS-503C
Plateforme de Gestion Vidéo Tout-En-Un, Connectez et Gérez 1000 Appareils, 2000 Canaux Vidéo, VMS-503C
≤ 165W (comporte HDD)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le VMS dispose d'une alarme de liaison, d'un mur vidéo, d'une distribution d'autorité, d'un équipement d'accès, de cartes électroniques, de notifications mobiles, d'un système audio bidirectionnel, d'une visualisation et d'une lecture en direct, et bien plus encore.
Ce VMS est compatible avec les appareils qui prennent en charge ONVIF et RTSP, ce qui vous permet d'établir facilement un réseau stable et varié, sans avoir à vérifier la longue liste de compatibilité.
Il peut connecter et gérer des IPC, des NVR, des appareils intelligents, des contrôleurs d'accès, des contrôleurs d'alarme et bien d'autres. Il peut connecter et gérer 1000 appareils, 2000 canaux vidéo.
Navigateur Web et application mobile sont disponibles pour visualiser, gérer et enregistrer la caméra via le VMS, ordinateur ou téléphone portable.
Plateforme de Gestion Vidéo Tout-En-Un, Connectez et Gérez 1000 Appareils, 2000 Canaux Vidéo, VMS-503C
Le VMS-503C est une plateforme de vidéosurveillance intégrée adaptée aux moyennes et grandes applications. Cette plateforme peut connecter et gérer des appareils tels que IPC, NVR, appareils intelligents, décodeurs, claviers réseau, contrôleurs d'accès, contrôleurs d'alarme. Le VMS-503C est facile à déployer, stable et évolutif, et peut être largement utilisé dans les industries de détail, les hôpitaux, les écoles et d'autres applications qui nécessitent une large gamme de stabilité et d'interconnexion de réseau. Elle prend en charge le protocole ONVIF Profile S, permettant ainsi une compatibilité avec de nombreux dispositifs tiers.
≤ 165W (comporte HDD)
Le VMS dispose d'une alarme de liaison, d'un mur vidéo, d'une distribution d'autorité, d'un équipement d'accès, de cartes électroniques, de notifications mobiles, d'un système audio bidirectionnel, d'une visualisation et d'une lecture en direct, et bien plus encore.
Ce VMS est compatible avec les appareils qui prennent en charge ONVIF et RTSP, ce qui vous permet d'établir facilement un réseau stable et varié, sans avoir à vérifier la longue liste de compatibilité.
Il peut connecter et gérer des IPC, des NVR, des appareils intelligents, des contrôleurs d'accès, des contrôleurs d'alarme et bien d'autres. Il peut connecter et gérer 1000 appareils, 2000 canaux vidéo.
Navigateur Web et application mobile sont disponibles pour visualiser, gérer et enregistrer la caméra via le VMS, ordinateur ou téléphone portable.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
13.191,00 € HT
15.829,20 € TTC