Le câble Twinax en cuivre à attaches directes 25G SFP28 passif compatible NETGEAR est conçu pour être utilisé avec l'Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, rapide et économique, convient à la connectivité de courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) NETGEAR Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
Câble DAC 25G SFP28 compatible NETGEAR (5 mètres, passif, SFP28 vers SFP28, 26AWG)
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Câble DAC 25G SFP28 compatible NETGEAR (5 mètres, passif, SFP28 vers SFP28, 26AWG)
Le câble Twinax en cuivre à attaches directes 25G SFP28 passif compatible NETGEAR est conçu pour être utilisé avec l'Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être lues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, rapide et économique, convient à la connectivité de courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
68,40 € TTC