L'émetteur-récepteur SFP+ compatible NETGEAR supporte des longueurs de liens allant jusqu'à 40km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 et SFF-8432. Le contrôle de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le SFP-10G-BX40-I est conçu pour une plage de température de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Il convient aux applications Ethernet 10G, OBSAI, CPRI et aux centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible 10GBASE BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
NOKIA 3FE55743AA Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
NOKIA 3FE55743AA Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible NETGEAR supporte des longueurs de liens allant jusqu'à 40km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 et SFF-8432. Le contrôle de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le SFP-10G-BX40-I est conçu pour une plage de température de fonctionnement industrielle et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles. Il convient aux applications Ethernet 10G, OBSAI, CPRI et aux centres de données.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
70,80 € TTC