CA-JB005 est une boîte de jonction murale ou de plafond conçue pour caméras IP bullet. La boîte de jonction durable blanche est fabriquée en alliage d'aluminium et comporte des orifices pour les câbles à l'arrière.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Boîte de Jonction pour Bullet à Objectif Fixe avec un Motif à Quatre Orifices, CA-JB005
Boîte de Jonction pour Mini Caméra Bullet, CA-JB005
Caractéristiques
Le support est conçu en alliage d'aluminium, épaissi et renforcé, traité avec une peinture anti-oxydation, antirouille, résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis, et a une longue durée de vie.
Les contacts avec différentes surfaces murales permettent un ajustement plus serré lors de l'installation, assurant une prise plus ferme.
Convient à diverses installations de surveillance, s'adapte à différents environnements d'installation et s'ajuste en fonction des exigences spécifiques de l'installation.
Boîte de Jonction pour Mini Caméra Bullet, CA-JB005
CA-JB005 est une boîte de jonction murale ou de plafond conçue pour caméras IP bullet. La boîte de jonction durable blanche est fabriquée en alliage d'aluminium et comporte des orifices pour les câbles à l'arrière.
Le support est conçu en alliage d'aluminium, épaissi et renforcé, traité avec une peinture anti-oxydation, antirouille, résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis, et a une longue durée de vie.
Les contacts avec différentes surfaces murales permettent un ajustement plus serré lors de l'installation, assurant une prise plus ferme.
Convient à diverses installations de surveillance, s'adapte à différents environnements d'installation et s'ajuste en fonction des exigences spécifiques de l'installation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
12,00 € HT
14,40 € TTC