KVM-080119 offre un clavier monté en rack, une LED et un touchpad Synaptics dans une seule console occupant seulement 1U d'espace en rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il permet d'accéder à des ordinateurs ou à des serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Mac et Sun. Ses consoles sont faciles à installer, il suffit de brancher le câble dans le port approprié. Aucun logiciel n'est nécessaire, aucune procédure d'installation compliquée n'est impliquée et aucun problème de compatibilité n'est à prendre en compte.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch KVM USB Personnalisé 8 Ports x1 Utilisateur VGA, Montage en Rack 1U, avec LED 19", 8 Câbles VGA Inclus
Switch KVM USB 8 Ports × 1 Port VGA Utilisateur, Montage en Rack 1U, avec LED 19"
Solutions de Connectivité
Vidéos
Switch KVM USB 8 Ports × 1 Port VGA Utilisateur, Montage en Rack 1U, avec LED 19"
KVM-080119 offre un clavier monté en rack, une LED et un touchpad Synaptics dans une seule console occupant seulement 1U d'espace en rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il permet d'accéder à des ordinateurs ou à des serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Mac et Sun. Ses consoles sont faciles à installer, il suffit de brancher le câble dans le port approprié. Aucun logiciel n'est nécessaire, aucune procédure d'installation compliquée n'est impliquée et aucun problème de compatibilité n'est à prendre en compte.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
837,95 € HT
1.005,54 € TTC