Le KVM-080119 fournit un clavier, une LED et un pavé tactile Synaptics montés en rack dans un boîtier coulissant montable en rack 1U. Ce commutateur contrôle 8 ordinateurs/serveurs dotés de ports VGA et peut mettre en cascade jusqu'à 256 ordinateurs à partir d'un seul clavier. Il prend en charge les claviers, souris et périphériques PS/2 et USB des ordinateurs connectés.
Ce commutateur KVM permet d'accéder aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Mac et Sun. C’est la solution économique pour contrôler des ordinateurs ou des serveurs directement connectés.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch KVM USB à 8 Ports x 1 Utilisateur VGA, Montage en Rack 1U, avec LED 19 Pouces, 8 Câbles VGA Inclus
Switch KVM USB à 8 Ports × 1 Utilisateur VGA, Montage en Rack 1U, avec LED 19 Pouces
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Offrant un contrôle complet sur les appareils via différents ports, offre un accès plus pratique et moins long à plusieurs serveurs.
Avec un moniteur et un clavier à matrice active coulissant/rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.
Les rails coulissants sont livrés avec une pièce de verrouillage facile à utiliser et permettant d'économiser de l'espace
La poignée confortable permet d'insérer et de retirer facilement le KVM
Le verrou de sécurité empêche le KVM de s'ouvrir et de s'endommager facilement
Port de Console | PS/2, USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | PS/2, USB, VGA | USB, VGA |
Écran | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD |
Résolution Vidéo | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz |
Port Serveur | 8x ports VGA | 16x ports RJ45 | 16x ports RJ45 | 8x ports RJ45 | 16x ports VGA | 8x ports RJ45 |
Utilisateurs | 1 Local | 2 (1 local, 1 distant) | 2 (1 local, 1 distant) | 2 (1 local, 1 distant) | 1 Local | 2 (1 local, 1 distant) |
Dimension(LxPxH) | 17.64"x23.82"x1.67"x(448x605x42.5mm ) | 17.6"x23.8"x1.67" (448x605x42.5mm) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) | 17.64''x23.82''x1.67''(448x605x42.5mm) | 17.64"x23.82"x1.67" (448x605x42.5mm ) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) |
Systèmes d'Exploitation | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS |
Vidéos
Switch KVM USB à 8 Ports × 1 Utilisateur VGA, Montage en Rack 1U, avec LED 19 Pouces
Le KVM-080119 fournit un clavier, une LED et un pavé tactile Synaptics montés en rack dans un boîtier coulissant montable en rack 1U. Ce commutateur contrôle 8 ordinateurs/serveurs dotés de ports VGA et peut mettre en cascade jusqu'à 256 ordinateurs à partir d'un seul clavier. Il prend en charge les claviers, souris et périphériques PS/2 et USB des ordinateurs connectés.
Ce commutateur KVM permet d'accéder aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Mac et Sun. C’est la solution économique pour contrôler des ordinateurs ou des serveurs directement connectés.
Offrant un contrôle complet sur les appareils via différents ports, offre un accès plus pratique et moins long à plusieurs serveurs.
Avec un moniteur et un clavier à matrice active coulissant/rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.
Les rails coulissants sont livrés avec une pièce de verrouillage facile à utiliser et permettant d'économiser de l'espace
La poignée confortable permet d'insérer et de retirer facilement le KVM
Le verrou de sécurité empêche le KVM de s'ouvrir et de s'endommager facilement
Port de Console | PS/2, USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | USB, VGA | PS/2, USB, VGA | USB, VGA |
Écran | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD | 19" LED | 19" LED | 17" Full HD LCD |
Résolution Vidéo | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1280x 1024@60Hz | 1920x 1080@60Hz |
Port Serveur | 8x ports VGA | 16x ports RJ45 | 16x ports RJ45 | 8x ports RJ45 | 16x ports VGA | 8x ports RJ45 |
Utilisateurs | 1 Local | 2 (1 local, 1 distant) | 2 (1 local, 1 distant) | 2 (1 local, 1 distant) | 1 Local | 2 (1 local, 1 distant) |
Dimension(LxPxH) | 17.64"x23.82"x1.67"x(448x605x42.5mm ) | 17.6"x23.8"x1.67" (448x605x42.5mm) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) | 17.64''x23.82''x1.67''(448x605x42.5mm) | 17.64"x23.82"x1.67" (448x605x42.5mm ) | 17.64"x20.69"x1.67" (448x560x42.5mm) |
Systèmes d'Exploitation | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS | Windows, Linux, Mac and Sun | Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat and Ubuntu OS |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
750,00 € HT
900,00 € TTC