Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack)
#185880
#185880
24,00 € HT
FS P/N: 6AIMBK-U28,80 € TTC
FS P/N: 6AIMBK-U
52 Vendus
1 Commentaire
0 Question
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 16 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits Spécifications
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Scénario 1
Voir les produits Questions & Réponses
Commentaires des Clients
24,00 € HT
28,80 € TTC
2 en Entrepôt International