Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible NOKIA offre un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1539.77nm via un connecteur LC duplex. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA C47 Compatible Module SFP28 DWDM 1539.77nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G
#185317
#185317
958,80 € TTC
FS P/N: DC47-25GS28-10-I
5 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Wavelength :
Précommande, Expédié avant 08 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA Compatible Module 25G DWDM SFP28 100GHz pour Centres de Données et Télécommunications (SMF, 1539.77nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DC47-25GS28-10-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1539.77nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Budget de Puissance
14dB
Surcharge du Récepteur
-5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2W
Rapport d'Extinction
> 6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantie
5 Ans
Note : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
Atténuateur
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Idéal pour les Solutions WDM Actives Convergentes 4G/5G Fronthaul
Cette solution permet la migration vers la 5G en s'appuyant sur les réseaux 4G existants grâce à l'utilisation d'une seule fibre convergeant vers un service multi-stations.
-40°C ~ 85°C I-temp
Des tests de fiabilité stricts de niveau industriel garantissent des performances dans des environnements difficiles
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Assure une Connectivité Sans Fil 5G Stable
La puce Macom intégrée avec horloge analogique et récupération des données (CDR) et le laser EML assurent un fonctionnement fiable à long terme, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance sur les sites distants.
Puce Macom
Transmission Stable
EML Laser
Réseau Fiable
25Gbps
CPRI et eCPRI Sans Fil
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1539.77nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation