L'émetteur-récepteur SFP28 compatible NOKIA 3HE15379AB fournit jusqu'à 20km de débit 25GBase-BX sur fibre monomode (SMF) en utilisant les longueurs d'onde 1330nm-TX/1270nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications, les centres de données et les réseaux 5G Fronthaul. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA 3HE15379AB Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G
#185222
#185222
154,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
4 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA 3HE15379AB Compatible Module 25GBASE SFP28 pour Centres de Données et Réseau Sans Fil 5G (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spécifications
NOKIA Compatible
3HE15379AB
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB BiDi
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
0~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14dBm
Budget de Puissance
9dB
Surcharge du Récepteur
2.5dB
Consommation d'Énergie
≤1.2W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Idéal pour la Solution BIDI 5G Fronthaul
Cette solution permet l'expansion des stations de base 5G avec 2 fois moins de fibre nécessaire grâce aux émetteurs-récepteurs BIDI eCPRI par rapport à un réseau à double fibre.
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1330nm-TX/1270nm-RX
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
C***e
France
23/06/2023
Good, fast and cheap! It does not get any better than this for the consumer.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***i
France
18/06/2023
Very satisfied with purchase and merchant. Would buy from this vender again without hesitation.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation