Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible NOKIA 3HE15378AA offre un débit de 25GBase-BX jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1270nm-TX/1330nm-RX via an LC simplex connector. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications, les centres de données et le Fronthaul des réseaux 5G, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA 3HE15378AA Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriel DOM LC Simplex SMF Pour Sans Fil 5G
#185123
#185123
118,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
8 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA 3HE15378AA Compatible Module 25GBASE-BX10-U SFP28 pour Centres de Données et Télécommunications (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
NOKIA Compatible
3HE15378AA
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Simplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB BiDi
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -12dBm
Budget de Puissance
8dB
Surcharge du Récepteur
2.5dBm
Consommation d'Énergie
< 1.2W
Rapport d'Extinction
3dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Idéal pour la Solution BIDI 5G Fronthaul
Cette solution permet l'expansion des stations de base 5G avec 2 fois moins de fibre nécessaire grâce aux émetteurs-récepteurs BIDI eCPRI par rapport à un réseau à double fibre.
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1270nm-TX/1330nm-RX
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)CDR (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
N***s
France
18/06/2023
I have found their customer service not as good as before.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***t
France
13/06/2023
Wow...very quick and polite service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation