L'assemblage de câble compatible Arista Networks est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8636 et QSFP-DD MSA.
Les assemblages de câble QSFP-DD à 4xQSFP28 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G
Arista Networks Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G (1 mètre, Actif, QSFP-DD vers 4 QSFP28, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Networks Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G (1 mètre, Actif, QSFP-DD vers 4 QSFP28, 30AWG)
L'assemblage de câble compatible Arista Networks est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8636 et QSFP-DD MSA.
Les assemblages de câble QSFP-DD à 4xQSFP28 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.997,60 € TTC