Cet émetteur-récepteur SFP28 offre un débit de 25GBase-BX jusqu'à 30km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1270nm-TX/1310nm-RX via un connecteur LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données, et convient aux déploiements intérieurs et extérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1310nm-RX 30km Industriel DOM LC Simplex SMF pour Switchs de FS
Module SFP28 25GBASE pour Centres de Données et Réseaux sans Fil 5G (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Module SFP28 25GBASE pour Centres de Données et Réseaux sans Fil 5G (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, Industriel, DOM)
Cet émetteur-récepteur SFP28 offre un débit de 25GBase-BX jusqu'à 30km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1270nm-TX/1310nm-RX via un connecteur LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil de réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécommunications et les centres de données, et convient aux déploiements intérieurs et extérieurs. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
419,00 € HT
502,80 € TTC