Le Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux applications de centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
15m (49ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G
Arista Compatible Câble AOC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (15 mètres, QSFP-DD vers QSFP56)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Compatible Câble AOC QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (15 mètres, QSFP-DD vers QSFP56)
Le Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 et CMIS 4.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 400GbE d'un côté et deux connecteurs 200GbE séparés de l'autre côté et convient aux applications de centre de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.068,00 € HT
1.281,60 € TTC