Le câble réseau haute performance Cat6 S/FTP est un câble en cuivre blindé à paires torsadées 26AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et les ruptures lors de l'installation. Il excède les performances des câbles réseau Ethernet Cat6 standards et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant 1000Mbps et 550MHz sur 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3ft (0,9m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Blindé (S/FTP) LSZH, Noir
Câble Réseau Ethernet Cat6 Blindé (S/FTP) sans Accroc, LSZH, 26AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Fiche Modulaire RJ45
La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.
Gaine PVC CM
La gaine en PVC CM présente de bonnes performances en matière de retardement de la flamme.
Manchon Anti-traction
Le manchon augmente la friction lors des branchements et débranchements.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
K***n
United States
S***n
United States