Le câble réseau haute performance Cat6 S/FTP est un câble en cuivre blindé à paires torsadées 26AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et les ruptures lors de l'installation. Il excède les performances des câbles réseau Ethernet Cat6 standards et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant 1000Mbps et 550MHz sur 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1ft (0,3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Blindé (S/FTP) LSZH, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat6 Blindé (S/FTP) sans Accroc, LSZH, 26AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
Câble Réseau Ethernet Cat6 Blindé (S/FTP) sans Accroc, LSZH, 26AWG, 1000Base-T
Le câble réseau haute performance Cat6 S/FTP est un câble en cuivre blindé à paires torsadées 26AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et les ruptures lors de l'installation. Il excède les performances des câbles réseau Ethernet Cat6 standards et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant 1000Mbps et 550MHz sur 100 mètres de câble.
Centre de Test
Centre de Test
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4,50 € HT
5,40 € TTC