FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.
Cette image concerne C6SFTPSGLSZH.

3ft (0,9m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Blindé (S/FTP) LSZH, Gris

#182965
#182965

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

7,44 € TTC
FS P/N: C6SFTPSGLSZH
26 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 09 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat6 Blindé (S/FTP) sans Accroc, LSZH, 26AWG, 1000Base-T

Le câble réseau haute performance Cat6 S/FTP est un câble en cuivre blindé à paires torsadées 26AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. La conception sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre les dommages et les ruptures lors de l'installation. Il excède les performances des câbles réseau Ethernet Cat6 standards et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant 1000Mbps et 550MHz sur 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Sans Accroc
Type de Blindage
Blindé (S/FTP)
Gaine de Câble
LSZH
Longueur
3ft (0.9m) (Y Compris les Fiches)
Débit de Données Pris en Charge
1000Base-T et Maximum 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Type de Conducteur
Cuivre Massif Pur Nu
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
26
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.8 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Câblage
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la Vitesse Ethernet 1000-T permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
Paires Torsadées à 4 Brins
Interférences Électromagnétiques
Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
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
2
0
0
0
0

K***n

United States

04/04/2023
5.0
Thanks for all the attention you put on this order. I was very happy with the results and will order again when we need more.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

S***n

United States

16/03/2023
5.0
The cat6 performance as advertised.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation