L'ensemble de câbles compatibles Juniper est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux d'émission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD à 4xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Juniper Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G
Juniper Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G (2 mètres, Passif, QSFP-DD vers 4 QSFP56, 28AWG)
100G-2x50G PAM4
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Juniper Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G (2 mètres, Passif, QSFP-DD vers 4 QSFP56, 28AWG)
L'ensemble de câbles compatibles Juniper est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combinés. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Cet émetteur-récepteur remplaçable à chaud intègre 8 canaux d'émission et 8 canaux de réception. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD à 4xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
100G-2x50G PAM4
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
159,00 € HT
190,80 € TTC