Le câble industriel armé présente une forte résistance à la traction, à la pression et aux rongeurs, ainsi qu'une bonne flexibilité. En outre, il est résistant à la flexion, à l'huile et à l'usure, ce qui lui permet d'avoir une durée de vie de 3 à 5 ans en cas d'exposition prolongée à l'extérieur ou à la pluie. Par conséquent, le câble industriel armé est idéal pour les applications intérieures et extérieures, telles que la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
20m (66ft) Jarretière Optique Monomode Simplex OS2 SC APC vers SC APC Industriel Armé TPU
Jarretière Optique Monomode Simplex OS2 SC APC vers SC APC Industriel Armé pour Environnement Difficile
Connecte les réseaux de deux bâtiments par l'intermédiaire d'un conduit souterrain ou d'un enfouissement direct.
20/10D Rayon de Courbure Min.
La fibre G.657.A2 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.
Résistance à la Traction de 200 à 600N
Le câble résistant à la traction prolonge la durée de vie.
3000N Résistance à l'Écrasement
La grande résistance à la pression évite la destruction par une force extérieure.
Idéal pour les situations difficiles telles que les routes, les champs de neige, les champs industriels et les chantiers de construction.
Nombre de Fibre | Simplex / 1 Fibre | Simplex / 1 Fibre | Simplex / 1 Fibre |
Grade de Fibre | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
Gaine | TPU | PVC | PVC |
Diamètre de Câble | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
Perte d'Insertion | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
Rayon de Courbure Min. (Jarretière Optique) | 20/10D (Dynamique/Statique) | 10/5D (Dynamique/Statique) | 10/5D (Dynamique/Statique) |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉) | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) |
Application | Extérieur, Environnement Difficile | Intérieur, Zones Dangereuses | Intérieur, Bâtiment Général |
B***u
Canada
D***s
United States
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
L***r
Germany