Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC duplex fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et QSFP MSA.
Il permet de connecter un port QSFP28 100G à une extrémité et quatre connecteurs LC duplex à l'autre extrémité. Il convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre des racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Brocade Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC Duplex
Brocade Compatible AOC Breakout QSFP28 100G (1 mètre, OM3 MMF, QSFP28 vers 4 LC duplex)
Solutions de Connectivité
Brocade Compatible AOC Breakout QSFP28 100G (1 mètre, OM3 MMF, QSFP28 vers 4 LC duplex)
Le Câble Breakout Optique Actif QSFP28 100G vers 4 LC duplex fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8436, SFF-8431 et QSFP MSA.
Il permet de connecter un port QSFP28 100G à une extrémité et quatre connecteurs LC duplex à l'autre extrémité. Il convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre des racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
202,80 € TTC