Le câble breakout optique actif compatible FS Mellanox QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 et SFF-8636. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 200GbE d'un côté et deux connecteurs 100GbE séparés de l'autre côté et convient aux applications de centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) FS Mellanox Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G
FS Mellanox Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G (10 mètres, QSFP-DD vers QSFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
FS Mellanox Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G (10 mètres, QSFP-DD vers QSFP28)
Le câble breakout optique actif compatible FS Mellanox QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 et SFF-8636. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 200GbE d'un côté et deux connecteurs 100GbE séparés de l'autre côté et convient aux applications de centre de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
405,00 € HT
486,00 € TTC