FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.
Cette image concerne QDD-400G-4QAO25.

25m (82ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G

#182077
#182077

≤10W 30mm Fibre PAM4

1.594,00 € HT
FS P/N: QDD-400G-4QAO25
1.912,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4QAO25
3 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 02 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Arista Compatible AOC QSFP-DD 400G (25 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP56)

Les Câbles Breakout Optiques Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits allant jusqu'à 53.125Gbps par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-4Q56AO25
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
25m (82ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
400G < 10W
100G < 3W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
FEC Hôte
Pré-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité dans l'environnement de commutation ciblé afin de garantir un fonctionnement sans faille.
Spécifications

Arista Compatible AOC QSFP-DD 400G (25 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP56)

Les Câbles Breakout Optiques Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits allant jusqu'à 53.125Gbps par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.

Spécifications
Numéro de Référence
QDD-4Q56AO25
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
25m (82ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
400G < 10W
100G < 3W
Matériau de Gaine
LSZH
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Format de Modulation
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
FEC Hôte
Pré-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité dans l'environnement de commutation ciblé afin de garantir un fonctionnement sans faille.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.594,00 € HT

1.912,80 € TTC

Précommande