Les Câbles Breakout Optiques Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits allant jusqu'à 53.125Gbps par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Arista Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP56 100G
Arista Compatible AOC QSFP-DD 400G (10 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP56)
100G < 3W
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Arista Compatible AOC QSFP-DD 400G (10 mètres, QSFP-DD vers 4x QSFP56)
Les Câbles Breakout Optiques Actifs QSFP-DD 400G vers 4 QSFP56 sont conçus pour être utilisés dans des liaisons Ethernet 400 Gigabit sur des fibres multimodes OM3, chacune fonctionnant à des débits allant jusqu'à 53.125Gbps par canal par modulation PAM4. Ce câble breakout est conforme aux normes IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
100G < 3W
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.519,00 € HT
1.822,80 € TTC