Le Câble Optique Actif Breakout Compatible Arista QSFP-DD 200G vers 8x25G LC Duplex fonctionne sur Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 et IEEE 802.3by 25G-SR. Il permet de connecter un port QSFP-DD 200G à une extrémité et huit ports LC Duplex 25G à l'autre extrémité. Il convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Arista Compatible Câble Optique Actif Breakout QSFP-DD 200G vers 8x25G LC Duplex
Arista Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 8x25G LC Duplex (1 mètre, QSFP-DD vers 8xLC)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Arista Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 8x25G LC Duplex (1 mètre, QSFP-DD vers 8xLC)
Le Câble Optique Actif Breakout Compatible Arista QSFP-DD 200G vers 8x25G LC Duplex fonctionne sur Fibre Multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA CMIS 4.0, IEEE 802.3bs 200G-SR8 et IEEE 802.3by 25G-SR. Il permet de connecter un port QSFP-DD 200G à une extrémité et huit ports LC Duplex 25G à l'autre extrémité. Il convient pour des connexions rapides et simples à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
982,80 € TTC