FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.

Juniper 740-123734 Compatible Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m

#178032
#178032

Marvell ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS SGMII Rx_LOS

86,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GM-T
84 Vendus
9 Commentaires
3 Questions
1257 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
33 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Juniper 740-123734 Compatible 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)

The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT5e/CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3az and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections. With 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps multi-rate, it is suitable for aquantia application.

Spécifications
Juniper Compatible
740-123734
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable or better
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Connecteur
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données

Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.

Débit de Données (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Connecteur
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Cable Distance (Max.)
10/100/1000M:100m
2.5G:100m
5G:70m
10G:30m
30m
80m
Type de Câble
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Consommation d'Énergie
<2.5W
<2.5W
<2.9W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Product Comparison (2)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
9
0
0
0
0

J***y

New Zealand

03/09/2023
5.0
Ordered for a FortiGate-100F and works perfectly, alongside the "FN-TRAN-SFP+SR" module I also bought.

Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.

Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

C***a

New Zealand

27/04/2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation