Ce câble de console est conçu pour les consommateurs ou professionnels de l'informatique qui souhaitent une connexion fiable entre leur ordinateur et un modem, routeur, pare-feu, commutateur ou autre appareil Cisco en série doté d'un port de console. Aucun adaptateur supplémentaire ou alimentation externe n'est nécessaire, et il prend en charge des taux de transfert de données jusqu'à 1 Mbps, ce qui en fait un support efficace pour les interconnexions entre appareils.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7ft (2m) RJ45 (Male) to DB9 (Female) Console Cable, Blue
Câble de Console RJ45 (Mâle) vers DB9 (Femelle) de 7ft (2m), Bleu
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cuivre pur, gaine en PVC et isolation en HDPE pour augmenter la durée de vie du câble.
Conducteur en Cuivre Pur
La meilleure conductivité et les meilleures performances de transmission.
Gaine en PVC
Conforme à la norme ignifuge VW-1, réduit l'usure du câble et prolonge sa durée de vie.
Isolation HDPE
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre tout environnement extérieur.
Compatible avec divers systèmes et pilotes, il offre une grande stabilité d'utilisation et une grande flexibilité opérationnelle.
Le câble est compatible avec la plupart des appareils dotés d'un port de console à connecteur RJ45. Aucun adaptateur n'est nécessaire.
Câble de Console RJ45 (Mâle) vers DB9 (Femelle) de 7ft (2m), Bleu
Ce câble de console est conçu pour les consommateurs ou professionnels de l'informatique qui souhaitent une connexion fiable entre leur ordinateur et un modem, routeur, pare-feu, commutateur ou autre appareil Cisco en série doté d'un port de console. Aucun adaptateur supplémentaire ou alimentation externe n'est nécessaire, et il prend en charge des taux de transfert de données jusqu'à 1 Mbps, ce qui en fait un support efficace pour les interconnexions entre appareils.
Cuivre pur, gaine en PVC et isolation en HDPE pour augmenter la durée de vie du câble.
Conducteur en Cuivre Pur
La meilleure conductivité et les meilleures performances de transmission.
Gaine en PVC
Conforme à la norme ignifuge VW-1, réduit l'usure du câble et prolonge sa durée de vie.
Isolation HDPE
Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre tout environnement extérieur.
Compatible avec divers systèmes et pilotes, il offre une grande stabilité d'utilisation et une grande flexibilité opérationnelle.
Le câble est compatible avec la plupart des appareils dotés d'un port de console à connecteur RJ45. Aucun adaptateur n'est nécessaire.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,90 € HT
8,28 € TTC