FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.
Cette image concerne PLC-116-AB-20-SCA-15.

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 16, Module ABS d'Épissure/Pigtail, 2,0mm, SC/APC, Monomode

#179177
#179177

50:50 ≤13.8dB IL ≤0.3dB PDL

29,00 € HT
FS P/N: PLC-116-AB-20-SCA-15
34,80 € TTC
FS P/N: PLC-116-AB-20-SCA-15
359 Vendus
114 Commentaires
2 Questions
10 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
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
Splitter de Fibres PLC 1 x 16, Module ABS en Étoile, 2.0mm, SC/APC, Monomode

Le séparateur de circuit planaire à ondes lumineuses (PLC) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du bureau central (CO) à de multiples emplacements de locaux.

Le splitter PLC sans bloc offre une meilleure protection des fibres que le répartiteur à fibres nues, résultat de la miniaturisation du répartiteur à cassette. Il est principalement utilisé pour divers boîtiers de connexion et de distribution ou pour les armoires de réseau.

Spécifications
Style d'Emballage
ABS Module
Type de Configuration
1x 16
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x L x P)
0.71" x 4.72" x 3.15" (18 x 120 x 80mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Haute Qualité qui Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le splitter de modules ABS subit moins de distorsions en cours d'utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible aux Courbures

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure minimum de 10mm permettent un acheminement plus serré du câblage.

Ferrules en Céramique Nano-zircone

Les embouts en céramique nano-zircone assurent une perte d'insertion maximale de 13.7dB et une perte de retour minimale de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC permettent d'obtenir la même puissance de transmission à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le splitter optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre de nombreux utilisateurs.

Style d'Emballage
ABS Module
Fibre Nue
Mini Module
Cassette LGX
Montage en Rack 1U
Type de Configuration
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
Grade de Fibre
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Type de Connecteur
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
Type de Fibre
Grappe
Fibre en Ruban
Grappe
Grappe
Grappe
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
2.0mm
250μm
900μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
1.5m
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
≤ 13.5dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation (PDL)
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
Dimensions (HxLxP)
0.39"x3.94"x3.15" (10x100x80mm)
0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm)
2.36"x0.47"x0.16" (60x12x4mm)
1.14"x5.12"x5.00" (29x130x127mm)
1.73"x19.00"x9.84" (44x482.6x250mm)
Installation
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Petits espaces dans les fermetures d'épissures de fibre, les boîtes de jonction, etc.
Petits espaces dans les fermetures d'épissures de fibre, les boîtes de jonction, etc.
Boîtier LGX 1U, armoires de réseau, etc.
Armoires de réseau, boîtiers muraux, etc.
Spécifications

Splitter de Fibres PLC 1 x 16, Module ABS en Étoile, 2.0mm, SC/APC, Monomode

Le séparateur de circuit planaire à ondes lumineuses (PLC) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du bureau central (CO) à de multiples emplacements de locaux.

Le splitter PLC sans bloc offre une meilleure protection des fibres que le répartiteur à fibres nues, résultat de la miniaturisation du répartiteur à cassette. Il est principalement utilisé pour divers boîtiers de connexion et de distribution ou pour les armoires de réseau.

Spécifications
Style d'Emballage
ABS Module
Type de Configuration
1x 16
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Bande Passante Opérationnelle
1260~1650nm
Dimensions (H x L x P)
0.71" x 4.72" x 3.15" (18 x 120 x 80mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Haute Qualité qui Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le splitter de modules ABS subit moins de distorsions en cours d'utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible aux Courbures

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure minimum de 10mm permettent un acheminement plus serré du câblage.

Ferrules en Céramique Nano-zircone

Les embouts en céramique nano-zircone assurent une perte d'insertion maximale de 13.7dB et une perte de retour minimale de 55dB.

Connecteurs SC/APC

Les fibres sont dotées de connecteurs SC/APC pour une utilisation immédiate, sans besoin d'épissure.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC permettent d'obtenir la même puissance de transmission à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le splitter optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre de nombreux utilisateurs.

Style d'Emballage
ABS Module
Fibre Nue
Mini Module
Cassette LGX
Montage en Rack 1U
Type de Configuration
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
1x 16
Grade de Fibre
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Monomode G.657A1
Type de Connecteur
SC/APC
SC/APC
LC/APC
SC/APC
Type de Fibre
Grappe
Fibre en Ruban
Grappe
Grappe
Grappe
Diamètre de Fibre d'Entrée/Sortie
2.0mm
250μm
900μm
Longueur de Fibre d'Entrée/Sortie
1.5m
1.5m
1.5m
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
≤ 13.5dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation (PDL)
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
≤ 1.2dB
Dimensions (HxLxP)
0.39"x3.94"x3.15" (10x100x80mm)
0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm)
2.36"x0.47"x0.16" (60x12x4mm)
1.14"x5.12"x5.00" (29x130x127mm)
1.73"x19.00"x9.84" (44x482.6x250mm)
Installation
Racks, armoires réseau, boîtiers muraux, boîtiers de distribution de fibres, etc.
Petits espaces dans les fermetures d'épissures de fibre, les boîtes de jonction, etc.
Petits espaces dans les fermetures d'épissures de fibre, les boîtes de jonction, etc.
Boîtier LGX 1U, armoires de réseau, etc.
Armoires de réseau, boîtiers muraux, etc.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

29,00 € HT

34,80 € TTC

10 en Transit