FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FLG-PLC1×16LGX1LCA.
Cette image concerne FLG-PLC1×16LGX1LCA.
Cette image concerne FLG-PLC1×16LGX1LCA.
Cette image concerne FLG-PLC1×16LGX1LCA.
Cette image concerne FLG-PLC1×16LGX1LCA.
Cette image concerne FLG-PLC1×16LGX1LCA.

Splitter PLC à Fibre Optique 1x 16, Cassette Standard LGX, LC/APC, Monomode

#151546
#151546

50:50 ≤IL de 13.7dB ≤PDL de 0.3dB LGX Tiroir Optique

69,00 € HT
FS P/N: FLG-PLC1×16LGX1LCA
82,80 € TTC
FS P/N: FLG-PLC1×16LGX1LCA
341 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
75 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 11 juin, 2024
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
Splitter PLC à Fibre Optique 1x 16, Cassette Standard LGX, LC/APC, Monomode

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) à plusieurs locaux. Les splitters PLC sont couramment utilisés dans les Réseaux Optiques Passifs (PON), Réseaux de Données, Réseaux Locaux (LAN), Réseaux de Télévision par câble (CATV), Points de Convergence Locaux (LCP), Réseaux FTTx et d'autres applications, notamment dans les domaines de la communication, médecine, banques, bâtiments, grands immeubles de bureaux, bureaux et d'autres endroits où les exigences en matière de réseau sont élevées. Le splitter à cassette LGX est le plus souvent utilisé pour assurer une protection complète des optiques et des câbles internes. Grâce à sa petite taille, sa grande fiabilité et sa large gamme de longueurs d'onde de fonctionnement, il est largement utilisé dans les réseaux PON pour obtenir une solution à faible coût pour la distribution de la puissance du signal optique.

Spécifications
Style d'Emballage
Boîtier LGX
Type de Configuration
1x 16
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
LC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.14" x 5.12" x 5.00" (29x130x127mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles à la flexion, le répartiteur de cassettes LGX subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Flexion

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Nano-zirconia ceramic ferrules provide 13.7dB max.IL and 55dB min.RL.

Installation sans outil

Déploiement rapide, le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique 1x 16, Cassette Standard LGX, LC/APC, Monomode

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique fabriqué à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) à plusieurs locaux. Les splitters PLC sont couramment utilisés dans les Réseaux Optiques Passifs (PON), Réseaux de Données, Réseaux Locaux (LAN), Réseaux de Télévision par câble (CATV), Points de Convergence Locaux (LCP), Réseaux FTTx et d'autres applications, notamment dans les domaines de la communication, médecine, banques, bâtiments, grands immeubles de bureaux, bureaux et d'autres endroits où les exigences en matière de réseau sont élevées. Le splitter à cassette LGX est le plus souvent utilisé pour assurer une protection complète des optiques et des câbles internes. Grâce à sa petite taille, sa grande fiabilité et sa large gamme de longueurs d'onde de fonctionnement, il est largement utilisé dans les réseaux PON pour obtenir une solution à faible coût pour la distribution de la puissance du signal optique.

Spécifications
Style d'Emballage
Boîtier LGX
Type de Configuration
1x 16
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
LC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 13.7dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 1.2dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.3dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.5dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.14" x 5.12" x 5.00" (29x130x127mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles à la flexion, le répartiteur de cassettes LGX subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Flexion

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Nano-zirconia ceramic ferrules provide 13.7dB max.IL and 55dB min.RL.

Installation sans outil

Déploiement rapide, le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

69,00 € HT

82,80 € TTC

75 en Transit