FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Personnalisation d'Assemblage de Câble Intérieur/Extérieur LC/SC/FC/ST 12 Fibres OM3 Multimode, Câble Breakout de 2.0mm

#178225
#178225

G.657.A1 Fiber UV Resistance LSZH Jacket Direct Burial/Conduits Applications

90,00 € TTC
FS P/N: IO-OM3XX12F
44 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connecteur A :
LC UPC Duplex
Connecteur B :
LC UPC Duplex
Alignement A vers B :
Fan-out en ligne 0,5m vers Fan-out en ligne 0,5m
Chaussette de Tirage :
Aucun
Précommande, Expédié avant 05 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
120,00 € avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur Multimode 12 Fibres

L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Matériaux de Gaine
LSZH
Rayon de Courbure Minimum
20/10D (Dynamique/Statique)
Diamètre de Breakout
2.0mm
Diamètre de Trunk
6.2mm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Type de Câble
Structure Serrée
Tension Maximale de l'Anneau de Traction
245N
Grade de Fibre
G.657.A1
Température de Fonctionnement
-20~60°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Idéal pour le Câblage Intérieur et Extérieur

La gaine extérieure noire en LSZH, résistante aux UV, et la structure à tube serrée permettent au câble d'être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un conduit souterrain sec ou humide (s'il n'est pas sujet aux inondations).

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage de relâche et le routage.

Kits pour Câble Breakout

Les câbles avec kits de breakout sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.

Tension de l'Embout de Traction de 245N

L'embout de traction peut empêcher le câble de se tordre pendant le tirage.

Précautions d'Emploi

Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Premièrement

Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.

Deuxièmement

Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du Breakout.

Troisièmement

Les kits de Breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.

Spécifications

Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur Multimode 12 Fibres

L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Nombre de Fibres
12 Fibres
Matériaux de Gaine
LSZH
Rayon de Courbure Minimum
20/10D (Dynamique/Statique)
Diamètre de Breakout
2.0mm
Diamètre de Trunk
6.2mm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Type de Câble
Structure Serrée
Tension Maximale de l'Anneau de Traction
245N
Grade de Fibre
G.657.A1
Température de Fonctionnement
-20~60°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Idéal pour le Câblage Intérieur et Extérieur

La gaine extérieure noire en LSZH, résistante aux UV, et la structure à tube serrée permettent au câble d'être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un conduit souterrain sec ou humide (s'il n'est pas sujet aux inondations).

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage de relâche et le routage.

Kits pour Câble Breakout

Les câbles avec kits de breakout sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.

Tension de l'Embout de Traction de 245N

L'embout de traction peut empêcher le câble de se tordre pendant le tirage.

Précautions d'Emploi

Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Premièrement

Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.

Deuxièmement

Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du Breakout.

Troisièmement

Les kits de Breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

75,00 € HT

90,00 € TTC

Précommande