FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.
Cette image concerne SFP-2.5G-T-I.

Module SFP 2.5GBASE-T en Cuivre RJ-45 100m Industriel pour Switchs de FS

#176316
#176316

1.5W RJ-45 Cat5a Industrial

70,80 € TTC
FS P/N: SFP-2.5G-T-I
101 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
78 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
38 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Module SFP 2.5GBASE-T (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)

Le module compatible SFP 2.5GBASE-T prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur les switchs. Avec sa faible consommation d'énergie et sa vitesse élevée, l'émetteur-récepteur SFP 2.5G est idéal pour les réseaux d'entreprise pour les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-2.5G-T-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
2.5Gbps
Distance de Transfert Max.
100m
Média
Cat 5a
Connecteur
RJ-45
Consommation d'Énergie
< 1.5W
DDM/DOM
Non Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Application
2.5 Gigabit Ethernet sur Câble Cat 5a
Protocoles
Compatible SFP MSA, IEEE STD 802.3

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 2.5G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP constituent une solution rentable pour les applications Ethernet 2.5 gigabits.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

B***y

United States

06/06/2023
5.0
I connected the module to a NETGEAR MS510TX, with the other side on a Cisco C9500-48Y4C that supports 2.5GBE. With no additional configuration, both sides auto-negotiated at 2.5G.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***t

Germany

10/03/2023
5.0
Just plug in and go. Established 2.5G link on RJ45 right away. using Cat6 cable.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation