Le support mural horizontal/inclinable permet de fixer un écran plat, un moniteur ou tout autre type d'écran au mur. Idéal pour les home cinémas, les salles de classe, les salles de réunion, les hôtels, les restaurants et les salles de surveillance, il est compatible avec la plupart des écrans plats de 32'' à 55''. Sa position est réglable pour offrir un maximum de flexibilité en fonction des besoins du contexte et du niveau de confort de l'utilisateur. Une capacité de réglage de l'inclinaison de -10° à +5° et de la plage de mise à niveau de l'écran de 75mm à 400mm minimise les reflets et permet une visualisation confortable sous multiples angles.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support d'Affichage pour Moniteur LED 32/43/49/55 Pouces, Montage Mural
Support Mural dAffichage pour Moniteur LED 32/43/49/55"
Caractéristiques
Fournit une structure monobloc et peut être utilisé avec tous les écrans 32"-55".
Design mural ultra-mince qui occupe moins d'espace.
Inclinaison de -10° à +5° pour un positionnement et un réglage de l'écran sans effort.
Réglable de 75 mm à 400 mm selon vos besoins
Type de Produit | Support de Montage Mural | Support de Montage Mural | Support de Montage Mural |
Taille d'Écran | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" | 55" |
Réglage Horizontal | — | — | |
Réglage Vertical | — | ||
Réglage d'Inclinaison | — | — | |
Utilisation | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur |
Matériel | SGCC | SGCC | SGCC |
Standard VESA | — | — |
Support Mural dAffichage pour Moniteur LED 32/43/49/55"
Le support mural horizontal/inclinable permet de fixer un écran plat, un moniteur ou tout autre type d'écran au mur. Idéal pour les home cinémas, les salles de classe, les salles de réunion, les hôtels, les restaurants et les salles de surveillance, il est compatible avec la plupart des écrans plats de 32'' à 55''. Sa position est réglable pour offrir un maximum de flexibilité en fonction des besoins du contexte et du niveau de confort de l'utilisateur. Une capacité de réglage de l'inclinaison de -10° à +5° et de la plage de mise à niveau de l'écran de 75mm à 400mm minimise les reflets et permet une visualisation confortable sous multiples angles.
Fournit une structure monobloc et peut être utilisé avec tous les écrans 32"-55".
Design mural ultra-mince qui occupe moins d'espace.
Inclinaison de -10° à +5° pour un positionnement et un réglage de l'écran sans effort.
Réglable de 75 mm à 400 mm selon vos besoins
Type de Produit | Support de Montage Mural | Support de Montage Mural | Support de Montage Mural |
Taille d'Écran | 32"/43"/49"/55" | 46"/49" | 55" |
Réglage Horizontal | — | — | |
Réglage Vertical | — | ||
Réglage d'Inclinaison | — | — | |
Utilisation | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur | Télévision et Moniteur |
Matériel | SGCC | SGCC | SGCC |
Standard VESA | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
18,00 € HT
21,60 € TTC