Le PC OPS (Open Pluggable Specification) enfichable peut mettre la puissance de Windows® 10 Pro dans votre écran. C'est la solution intégrée idéale pour offrir des fonctionnalités de tableau blanc intelligent et de salle de réunion intelligente sur un écran plat interactif. Ce module PC OPS pluggable certifié Intel Unite® prend en charge les présentations de groupe sans fil avec audio et vidéo haute définition. Doté d'un puissant processeur Intel® Core™ i7 vPro™, d'une mémoire DDR4 de 8 GB (jusqu'à 32GB) et d'un stockage SSD de 256GB(jusqu'à 512GB), le IWB-OPS-I7 possède la puissance de calcul nécessaire pour exploiter des applications à forte intensité CPU tout en offrant une sécurité avancée grâce à la technologie Intel vPro™. Les options de connectivité, notamment les ports 4K HDMI, VGA, USB 3.0 et Gigabit LAN RJ45, garantissent une connexion permanente à tous les périphériques.
Note : Prise en charge de la personnalisation de la mémoire et du stockage, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module PC OPS Enfichable avec Processeur i7 pour Écran Interactif Intelligent
Module PC OPS Enfichable avec Processeur i7 pour Écran Interactif Intelligent
Poids Brut : 1.3kg
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Il fournit un réseau WiFi à Double Bande 2.4GHz/5GHz et permet d'offrir aux utilisateurs la commodité et la flexibilité d'un contrôle complet sans fil.
["Optimisez l'utilisation de votre écran grâce à une mobilité flexible. Vous pouvez accéder aux fichiers Microsoft Office® et à toutes vos applications sur un ordinateur Windows 10 Pro."]
Module PC OPS Enfichable avec Processeur i7 pour Écran Interactif Intelligent
Le PC OPS (Open Pluggable Specification) enfichable peut mettre la puissance de Windows® 10 Pro dans votre écran. C'est la solution intégrée idéale pour offrir des fonctionnalités de tableau blanc intelligent et de salle de réunion intelligente sur un écran plat interactif. Ce module PC OPS pluggable certifié Intel Unite® prend en charge les présentations de groupe sans fil avec audio et vidéo haute définition. Doté d'un puissant processeur Intel® Core™ i7 vPro™, d'une mémoire DDR4 de 8 GB (jusqu'à 32GB) et d'un stockage SSD de 256GB(jusqu'à 512GB), le IWB-OPS-I7 possède la puissance de calcul nécessaire pour exploiter des applications à forte intensité CPU tout en offrant une sécurité avancée grâce à la technologie Intel vPro™. Les options de connectivité, notamment les ports 4K HDMI, VGA, USB 3.0 et Gigabit LAN RJ45, garantissent une connexion permanente à tous les périphériques.
Note : Prise en charge de la personnalisation de la mémoire et du stockage, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Poids Brut : 1.3kg
Il fournit un réseau WiFi à Double Bande 2.4GHz/5GHz et permet d'offrir aux utilisateurs la commodité et la flexibilité d'un contrôle complet sans fil.
["Optimisez l'utilisation de votre écran grâce à une mobilité flexible. Vous pouvez accéder aux fichiers Microsoft Office® et à toutes vos applications sur un ordinateur Windows 10 Pro."]
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.198,00 € HT
1.437,60 € TTC