Une station de support facile à assembler, doté de roulettes, pour déplacer et ajuster la position de l'écran interactif. C'est le complément idéal d'un écran interactif utilisé dans une salle de classe ou un bureau.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IWB-MS Station de Support Mobile pour Tableau Blanc Interactif
Station de Support Mobile pour Tableau Blanc Interactif
(1640 x 1150 x 790mm)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Conçu pour les écrans interactifs de taille 65'', 75'' et 86'', la station de support mobile est parfaitement stable et sécurisée.
Vis Fixes
Garantit la stabilité du support
Réglage de la Hauteur
Fournit un affichage flexible et efficace
Roulettes pivotantes à 360°
Facile à déplacer
Le réglage de la hauteur supprime les maintenances périodiques requises pour les supports manuels.
Support mobile à réglage de la hauteur à la pointe de l'industrie pour soutenir une variété d'environnements d'apprentissage et de collaboration.
Station de Support Mobile pour Tableau Blanc Interactif
Une station de support facile à assembler, doté de roulettes, pour déplacer et ajuster la position de l'écran interactif. C'est le complément idéal d'un écran interactif utilisé dans une salle de classe ou un bureau.
(1640 x 1150 x 790mm)
Conçu pour les écrans interactifs de taille 65'', 75'' et 86'', la station de support mobile est parfaitement stable et sécurisée.
Vis Fixes
Garantit la stabilité du support
Réglage de la Hauteur
Fournit un affichage flexible et efficace
Roulettes pivotantes à 360°
Facile à déplacer
Le réglage de la hauteur supprime les maintenances périodiques requises pour les supports manuels.
Support mobile à réglage de la hauteur à la pointe de l'industrie pour soutenir une variété d'environnements d'apprentissage et de collaboration.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
389,00 € HT
466,80 € TTC