FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.
Cette image concerne AM-XXMTPOS2.

Câble Trunk Armé Acier Élite Mode Unique OS2 MTP®-12 Fibres 8-144 Personnalisé

#174099
#174099

G.657.A1 Fiber Indoor Rodents Resistance

82,24 € HT
FS P/N: AM-XXMTPOS2
98,69 € TTC
FS P/N: AM-XXMTPOS2
280 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
12 Fibres (1x 12F)
Gaine de Câble :
OFNP
Connecteur A :
Femelle APC 0,35dB
Connecteur B :
Femelle APC 0,35dB
Polarité :
Type B Croisé
Chaussette de Tirage :
Aucun
Précommande, Expédié avant 05 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Customized 8-144 Fibers MTP®-12 OS2 Single Mode Elite Armored Trunk Cable

Armored fiber optic cable with build-in metal armor can provide stronger protection of the optical fibers than standards fiber optic cables. The rugged armored cables allow optical fiber to be installed in the most hazardous areas, including environments with slight dust, oil, gas, moisture, or even damage-causing rodents and pests.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Fiber Count
12 Fibers
Fiber Grade
G.657.A1
Polish Type
APC to APC
Minimum Bend Radius
10mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.36dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.22dB/km
Cable Diameter
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Fiber Cords Structure
Single Armored, Stainless Steel Tube
Tensile Strength
200/400N (Long/Short Term)
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140℉)
Storage Temperature
-20 to 85°C (-4 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Nombre de Fibres Personnalisé
8 fibres principalement utilisées pour la connexion directe 40G/100G QSFP+/QSFP28.
12-144 fibres principalement utilisées pour le câblage de fibres structurales à haute densité 10G/40G/100G.
Gaine de Câble Personnalisée
Les câbles OFNP ont la meilleure résistance au feu pour les passages verticaux entre les étages dans les centres de données.
Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.
Connecteurs Personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des modules ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Chaussette de Tirage Personnalisée
Sans chaussette de tirage, il est adapté pour les câbles courts dans le câblage à fibre optique commun.
Avec chaussette de tirage, elle pourrait protéger les câbles lors de la traction dans un conduit à longue distance.
Polarité Personnalisée

Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez un intérêt ou une question sur la polarité.

Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs.
Spécifications

Customized 8-144 Fibers MTP®-12 OS2 Single Mode Elite Armored Trunk Cable

Armored fiber optic cable with build-in metal armor can provide stronger protection of the optical fibers than standards fiber optic cables. The rugged armored cables allow optical fiber to be installed in the most hazardous areas, including environments with slight dust, oil, gas, moisture, or even damage-causing rodents and pests.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Fiber Count
12 Fibers
Fiber Grade
G.657.A1
Polish Type
APC to APC
Minimum Bend Radius
10mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.36dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.22dB/km
Cable Diameter
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Fiber Cords Structure
Single Armored, Stainless Steel Tube
Tensile Strength
200/400N (Long/Short Term)
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140℉)
Storage Temperature
-20 to 85°C (-4 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Nombre de Fibres Personnalisé
8 fibres principalement utilisées pour la connexion directe 40G/100G QSFP+/QSFP28.
12-144 fibres principalement utilisées pour le câblage de fibres structurales à haute densité 10G/40G/100G.
Gaine de Câble Personnalisée
Les câbles OFNP ont la meilleure résistance au feu pour les passages verticaux entre les étages dans les centres de données.
Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.
Connecteurs Personnalisés
Le connecteur femelle (sans broches) peut être directement connecté à des modules ou à d'autres connecteurs mâles.
Le connecteur mâle (avec broches) est accouplé au côté femelle pour la connexion d'adaptateurs, de cassettes ou de panneaux.
Chaussette de Tirage Personnalisée
Sans chaussette de tirage, il est adapté pour les câbles courts dans le câblage à fibre optique commun.
Avec chaussette de tirage, elle pourrait protéger les câbles lors de la traction dans un conduit à longue distance.
Polarité Personnalisée

Maîtrisez les connaissances sur la polarité de la fibre pour gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez un intérêt ou une question sur la polarité.

Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

82,24 € HT

98,69 € TTC

Précommande