La boîte de distribution des fibres est fabriquée en plastique technique à haute résistance, anti-UV et anti-vieillissement. L'étanchéité du boîtier de distribution est assurée par des joints structurels de type boucle + deux vis, et la structure de rotation gauche et droite du boîtier est ouverte. Il peut accueillir 16 adaptateurs SC et trois splitters sans bloc 1: 8 ou deux splitters de cassette 1: 8, un plateau d'épissage à 16 cœurs. La capacité maximale de 16 cœurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Boîte de Distribution Optique à 16 Fibres, SC/A, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur
Boîte de Distribution 16 Fibres Optiques, SC/A, Plastique, Montage Mural/sur Poteau, Intérieur et Extérieur
Plastiques techniques à haute résistance, avec une bonne résistance mécanique.
Matériau PC+ABS, résistant à l'humidité, à l'eau, à la poussière et au vieillissement.
L'angle d'ouverture > 120°, pratique pour l'utilisation et l'entretien.
Vis x3
Boîtier x3
Ruban Isolant x2
1-24 Papier Numérique x1
Bracelet x10
Clé x1
Anneau de Poteau x2
Tubes de Protection Anti-fusion x24
D***k
Italy
F***e
Peru