Le Câble Twinax à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Compatible HPE Aruba est conçu pour être utilisé avec l'Ethernet 40GBASE. Il offre une solution d'attache directe en cuivre de QSFP+ vers QSFP+. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ba et à la norme QSFP MSA.
Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221118175923kkrhyo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221118175923kkrhyo.jpg)
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221118175923n5bznl.jpg)
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405171657442lunwg.jpg)
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517165738xet0sn.jpg)
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405171657332zpp5x.jpg)
![1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G Cette image concerne QSFP-40G-PC015.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211121135097iabfj.jpg)
1,5m (5ft) HPE Aruba Compatible Câble à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP+ 40G
#166686
#166686
36,00 € TTC
FS P/N: QSFP-40G-PC015
16 Vendus
884 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba Compatible Câble DAC QSFP+ 40G (1.5 mètres, Passif, QSFP+ vers QSFP+, 30AWG)
Spécifications
Compatiblité
HPE Aruba
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP+ vers QSFP+
Débit de Données Maxi.
40Gbps
Rayon de Courbure Minimum
35mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
1.5m (5ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068945925fc744001d9a08.69773594.jpeg)
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour Économiser l'Énergie
Le cuivre à attache directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 40 gigabits entre des ports QSFP+ 40G à l'intérieur de racks et entre des racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d'Énergie
Câble en Cuivre
pour Économiser l'OPEX
35mm
Min Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721115625rqq4ub.jpg)
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
758
100
26
0
0
B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)K***r
Hungary
29/04/2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***e
Poland
17/04/2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation